ウェットエリアのEthernet Dコードケーブル接続
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
食品産業向けecolink M12、Ethernet CAT 5 / CAT 5e (star quad)
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
- グリップを強化した成形ナットで、手で絞めただけで最適のシーリング
- のこぎり状の外形で長期間振動保護
- 保護等級:IP 65、IP 67、IP 68、IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (star quad)
ハイジェニックおよびウェットエリア用、食品産業向けecolink M12
多くのアプリケーションでは特殊なソリューションを必要とします。長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかあり ません。非対称的に作動する振動保護によりネジ切り外装が定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。アプリケーションに特化した高 品質の材料と、製造中および製造後の綿密な監視により、最高品質基準を保証します。