You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. IO-Linkデバイス

IO-Linkデバイス

IO-Link経由のデジタル出力の分散スイッチング – IO-Linkマスタモジュールを12のデジタル出力で拡張

  • IO-Link経由のデジタル出力の分散スイッチング
  • IO-Linkマスタモジュールに12のデジタル出力を追加
  • 産業アプリケーションおよびハイジェニックエリアの新しいバリエーション向けに使用
  • 絶縁され個別にスイッチング可能な2つの電圧供給
  • 最高1.8 Aの出力電流

IO-Link経由の分散出力のスイッチング
新しいIO-Link出力モジュールにより、現場で使用するifmのIO-Linkマスタモジュールに、強力なデジタル出力を、簡単かつコスト効率よく追加できます。典型的なタスクとしては、負荷とアクチュエーターの分散スイッチングなどがあります。

アプリケーション
このモジュールには2種類の設計があります。クーラントシリーズはオレンジ色のフィールドモジュールで、オイルやクーラントに耐性があり、一般的な産業アプリケーションに適しています。グレーのモジュールは、外装に使用される材質により、ハイジェニックおよび食品アプリケーションに理想的です。IP 68 / IP 69Kの高い保護等級です。