ioControl – 頑丈なI/Oモジュール
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-cr2050-01.jpg?v=316078883)
内蔵コントローラーを備え保護等級の高いモバイル向けモジュール
- 高い保護等級とDEUTSCH社製コネクターを備えたモバイル向けのI/Oモジュール
- CODESYSプログラミング可能な独立したミニコントローラーとして使用可能
- パラメーター設定用のディスプレイおよびキーボードインターフェース
- 設定可能な入出力機能
- CANopenおよびJ1939プロトコルを備えた2つのCANインターフェース
分散型I/Oモジュールとミニコントローラーが1台に
ioControlは分散I/OモジュールがCANバスでコントローラーに接続されています。コントローラー側ではなくリモートマシンの部品上、まさに信 号が生成される場所に取付けられます。保護等級が高いため、濡れたり汚れの激しい屋外の場所への設置にも適しています。DEUTSCHコネクターはモバイ ルオートメーション分野で広く使用されており、センサーとアクチュエーターを容易かつ安全に接続できます。CANバスのネットワークは、配線済みのドロッ プケーブルで行われます。ioControlは設定可能なI/Oモジュールとしても、現場でミニコントローラーとしても使用できます。プログラミングシス テムとしてはCODESYSを使用します。