多機能アナログディスプレイ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
読みやすく直感的な操作のタッチディスプレイ
- はっきり読みやすいディスプレイ
- タッチディスプレイとクリアなテキストで直感的な操作
- 設定された制限を超えたり制限に到達していなかったりする場合、ディスプレイが赤/黄色/緑に変化
- 16ビット分解能
- 風袋、フィルター、平均、信号の組み合わせなどの追加機能
アナログディスプレイ4.0
この新しい多機能ディスプレイは、単なるディスプレイではありません。デジタル信号を分散して前処理し、必要に応じてこの情報を上位レベルのコントローラーに渡します。この知的機能により、インダストリー4.0アプリケーションに最適です。
多様なアナログ値表示
知的なディスプレイで、センサーのさまざまなプロセスパラメーターをアナログ出力で、またはトランスミッターのプロセス値を標準信号出力で視覚的に表示し ます。倍率を自由に設定できるため、入力信号を物理的な値に変換して提示できます (たとえば圧力、温度、または流量など)。たとえば圧力トランスミッターを使用する場合、タンクの体積を表示できます。入力信号を互いにオフセットして、 差圧を測定することも可能です。
使いやすい処理
すべての設定は、現代的な抵抗膜タッチスクリーンインターフェースから行えます。ディスプレイは表示モードからパラメーター設定モードに自動的に変化しま す。すべてのパラメーターは見やすいテキストで画面に表示され、簡単で直感的に使用できます。パスワードメカニズムを使用すると、不正な操作に対して保護 できます。
制限値の監視
4個までの制限値を設定できます。制限値に到達しない場合または超えた場合、4個までのトランジスター出力がスイッチングします。出力の状態が表示され、プロセス値に応じてディスプレイの色を赤、黄、緑で表示できます。4個までの制限値を設定できます。制限値に到達しない場合または超えた場合、4個までのトランジスター出力がスイッチングします。出力の状態が表示され、プロセス値に応じてディスプレイの色を赤、黄、緑で表示できます。