位置確認用ターゲットパック
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-e12517-01.jpg?v=316099111)
柔軟なターゲットパック、固定 (90°) または角度調節可能
- 標準の90°アプリケーション向け基本バージョン
- 個別ソリューション向けの自由に調節可能なバージョン
- ターゲットは組み立て済みで取り付けが簡単
- はっきり目立つ位置表示で遠くからでも目視可能
- VDI/VDE 3845準拠のアクチュエーターと互換
素早く簡単な取り付け
ターゲットパックの取り付け方向は、外部から確認できます。そのため、追加の調節なしでアクチュエーターのシャフトエンドに素早く簡単に取付けが可能で す。組み立て済みのダンピングマグネットにより取り付けは簡単です。ターゲットパックは、アダプターを組み合わせることでシャフト高30 mmまたは20 mmに対応します。
高い柔軟性
回転可能なダンピングマグネットにより、パックを標準および個別の位置確認アプリケーションに使用できます。