限られたスペース向けの高周波誘導式フルメタル近接センサー
媒体温度-40℃~85℃に柔軟に使用できる保護等級IP 65~IP 69Kの頑丈なセンサー
- 限られたスペースに最適な短い寸法
- -40℃~85℃と広い温度範囲。
- IP 65~IP 69Kの高い保護等級の密封
- 食品処理用の高級ステンレスを使用し高品質
- 高い衝撃耐性と振動耐性
非常に過酷な条件下でも高い信頼性
アプリケーションで機械設計に特に課題がある場合には、フルメタルセンサーを使用できます。たとえば食品産業では、温度の急激な変化に加えて、日々の洗浄 に劇性のある媒体が使用されることで、外装材質にストレスがかかります。センサーがクーラントや潤滑剤に常にさらされる工作機械やプラントも同様です。し かし鉄鋼産業や自動車産業では、溶接スパッタが検出面のみではなくネジ切り外装にも制約となります。このような状況では、付着しにくいコーティング処理を 施したフルメタル設計と頑丈な検出面が、安全な動作を保証するために理想的なソリューションとなります。さらに、頑丈なステンレススチール設計により、金 属切断機の摩耗性部品に対して最適な保護を提供します。また、小型で短い設計のため、スペースが非常に限られた状況でも使用できます。