You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

DNV-GL認証で非常に過酷な海事アプリケーション向け

海上アプリケーション向けのDNV-GL認証の、信頼性の高い圧力、温度、流体センサー

  • 船舶アプリケーション向けのDNV-GL認証
  • アナログ出力4~20 mAを備えた圧力トランスミッター
  • アナログ出力4~20 mAとIO-Linkを備えた温度トランスミッター
  • 設定可能なスイッチング出力を備えた流体センサー
  • アナログ出力4~20 mAを備えた投込み式圧力トランスミッター、さらにATEX認証済み

過酷な条件下でも高い信頼性
新しいDNV-GL認証により、ifmの実績ある流体センサーが海事アプリケーションでも使用できるようになりました。認証済みのコンポーネントにより、船舶や装置の認証に関する障害を克服しやすくなります。センサーはコンパクトで堅牢な設計が際立っており、油圧装置内などの過酷なアプリケーションに理想的です。