一体型になったRFIDユニット:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dtc510-2240x1260-01.jpg?v=-2064648136)
RFID-HFアンテナ、評価およびCANopenインターフェース内蔵のコンパクトなRFID読取り/書込みユニット、信頼性の高いIDタグ識別用
- ワーク搬送台車および製品のIDタグを高い信頼性で識別
- 組立て、搬送、およびハンドリングテクノロジー向けの堅牢な外装
- オプションで、5種類の位置に検出面調整可能
- 過酷な産業環境で使用できる高い保護等級IP 67およびIP 69K
アプリケーションでの容易な設置
DTC510 RFID読取り/書込みには従来の増幅器は不要です。RFID HFアンテナ、電子部、およびCANopenインターフェースをコンパクトな外装にまとめています。そのため複雑な配線が不要です。対応するESDファイルにより、CANopenマスタを含む上位の制御システムと、迅速かつ容易に統合できます。アンテナ面は5方向に調整できます。つまり機械的取付けは無制限です。典型的なアプリケーションとしては、例えば製品のトラッキング、材料フロー制御およびトレーサビリティがあります。また、高い保護等級IP 67およびIP 69Kの堅牢な設計で、過酷な産業環境で使用できます。
アプリケーション事例
製品トラッキング
DTC510は、たとえば生産管理においてワーク搬送台車の数をIDタグに保存するのに使用できます。これにより、正しい製品が正しい時間に正しい場所にあることを保証できます。
材料フロー制御
RFIDシステムを使用して、適切な材料が必要な数量と品質で、適切な時間に適切な場所にあるかどうかをチェックできます。
トレーサビリティ
トレーサビリティは生産管理および最適化において重要なツールです。RFIDおよびDTC510はコントローラーやデータベースに送信されるデータを提供します。