ハロゲンフリー、シリコンフリーのY型接続ケーブル
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf335_evf329_evf332-2240x1260-01.jpg?v=-2064699970)
ハイジェニックエリアやウェットエリア向けの、センサー2台の接続またはAND/OR接続用のY分岐モジュール
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
- グリップを強化した成形ナット、手で絞めただけで最適のシーリング
- 機械式のエンドストップがO-リングを破壊から保護
- ノコギリ状の外形で長期間振動保護
- 明るい照明下でもはっきり見えるLED
ハイジェニックおよびウェットエリア用、食品産業向けecolink M12
多くのアプリケーションでは特殊なソリューションを必要とします。長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかありません。内蔵エンドストップが、ナットの締めすぎによる破壊からO-リングを保護します。取付け・取外しはツールなしで行えます。非対称的に作動する振動保護によりナットが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿密なモニタリングにより、最高品質基準を保証します。