- 製品ニュース
- 画像処理 / 認識システム
- 見やすいプラグアンドプレイモニター
見やすいプラグアンドプレイモニター

モバイルマシン向けの堅牢な7" TFTモニター、アナログビデオ信号用汎用ディスプレイ
- アナログビデオ信号用汎用ディスプレイ
- 保護等級IP 66 / IP 67の防水/耐候性外装
- PAL/NTSCビデオシステム
- 2台または4台までのカメラをビデオスイッチで直接接続
- 電源電圧DC18~30 V
- E4タイプ認証
見やすいプラグアンドプレイモニター
ほとんどのモバイルマシンでは、360°の視界または少なくとも死角のモニタリングは、カメラモニタリングシステムがなければ不可能です。堅牢なO2M2カメラおよびO3M2カメラに加えて、ifmは適切なプラグアンドプレイモニターを提供します。
モバイルマシンに最適化
防水モニターシリーズは周囲の様々な照明状況に自動的に適応します。WVGAディスプレイは自動輝度コントロールと、調整可能な日中/夜間切り替え機能を特徴とします。運転手がバックすることを示したり、バックしたりした場合には自動でカメラを切り替えるなど、すべての設定は総合的なサービスメニューから実行できます。スマートO3M2 3Dカメラと組み合わせると、このモニターは経路上の障害物を示したり車両情報を表示したりできます。(CANバスで提供)
特徴とメリット
使いやすさ
システムは設定済みで、使い始めるために必要なのは電源のみです。カメラはM16コネクターで接続します。接続すると自動的に認識され、直ちに画像をモニターに供給します。標準の動作では設定は不要です。
堅牢な設計
このモニターシリーズはアルミニウムと、衝撃や気候に耐性を持つプラスチックを材料としています。トラックのキャビン、クレーンやフォークリフトトラックに加えて、建設機械のオープンキャビンでの使用にも適しています。すべてのシステムは電圧低下、過電圧、逆接続からの保護を備えています。
様々な設定オプション
サービスメニューから多くの設定オプションを選択して、モバイルマシンに最適な統合を行えます。デジタル入力から、たとえばカメラの自動起動などが可能です。光電センサーにより、背景照明を周囲の照明に合わせて自由かつ自動的に調整できます。輝度とコントラストの値は手動設定できます。赤または青の夜間モードで、暗い環境でも最適の視認性を得られます。さらに、位置決めや駐車支援などの目的で、水平および垂直の基準線またはグリッドも表示できます。