• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

IO-Linkマスタ スターターキット

この包括的なスターターキットを使用すると、IO-Linkセンサーのメリットをお客様のデスクで直ちに確かめることができます。

  • PROFINETインターフェース付き4ポートIO-Linkマスタ
  • 230V/24V、プラグイン電源
  • LR DEVICE(USBスティック)IO-Linkパラメータ設定ソフトウェア
  • 光電式IO-Link距離センサー
  • EthernetケーブルM12/RJ45、0.5 m
  • センサーケーブルM12/M12、0.6 m

IO-Linkマスタ スターターキット
このスターターキットを使用すると、IO-Linkセンサーの利点を基本的に利用でき、デスクで直接試すことができます。デジタル入力カードのスイッチポイント1または0のみを提供するバイナリー光電式距離センサーを、スマートセンサーに変換し、物体までの距離も測定できます。また、IO-LinkマスタとIO-Linkセンサーは直感的なIO-Linkパラメータ設定ソフトウェアによって設定できます。センサーのディスプレイ上で複雑なパラメータ設定を行う必要はなくなります。分散IO-Linkマスタは、スマートなIO-Linkセンサーとフィールドバスとの間のゲートウェイとして機能します。
つまり、Siemensコントローラーなどとの簡単なPROFINET接続もセットアップできます。