ウェットエリア用ステンレス製インクリメンタルエンコーダ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
腐食耐性のためのステンレス外装 – IO-Linkにより3線式ケーブルを使用可能
- 寿命:腐食耐性のあるステンレス外装
- コスト削減:IO-Linkにより3線式ケーブルの使用可能
- 恒久性:読みやすいレーザー印字ラベル
- 値の損失なし:IO-Linkを介してシングルターンエンコーダとして設定可能
- 自由にプログラム可能なパラメータによりタイプの削減
厳しい環境条件
ifmのステンレス製インクリメンタルエンコーダは、コンベアベルトの同期などの過酷な環境でのメンテナンス間隔を長くすることができます。 IP67の保護構造の向上は、食品産業のウェットエリアでの使用に適しています。
多彩なIO-Link
ifmのすべてのインクリメンタルエンコーダは、IO-Linkの使用でアブソリュート・シングルターンエンコーダのように動作します。 電圧が失われてもポジション値を取得して保存します。
IO-Link通信
プロセス値、パラメータ設定、診断データはIO-Linkにより伝送できます。 予防保全が非常に簡単になります。