ハイジェニックとウェットエリア用組立式コネクタ
ecolink M12コネクタ、Aコード、革新的なストレインリリーフ、高弾性シール
- 今までにない優れた引っ張り強度
- 高弾性のシール機能
- 使用実績の高いecolinkテクノロジ採用
- 優れた衝撃耐性と振動耐性
- 保護構造:IP65、IP67、IP68、IP69K
- 正しい取付けが簡単
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
激しい動きに耐える優れたシール機能
特別な課題は、ケーブルの確実で恒久的なシールです。 革新的な特許取得技術により、高い信頼性と恒久的なシール機能を備えることができるようになりました。強力な引っ張り歪みの場合でも、確実にケーブルをクランプする高強度の三方ボールクランプによって保証されます。 高弾性のケーブルシールは、汚れの浸入による汚染を防ぐために、ケーブル入口の直ぐ上に配置されています。 高弾性材料はケーブルシースの変形を防ぎ、強力なケーブル動作があっても確実にシールします。
簡単で安全な取付け
コネクタには長年の実績を誇るecolinkの技術を採用し、ツールを使用しなくても機器に正しく確実に接続することができます。