全てのタイプの金属を同じ距離で検出
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_ies-2240x1260-01.jpg?v=1568653669)
高周波誘導式近接センサーKplus、M8コンパクトサイズ、ステンレス外装
- すべての金属を同じ距離で検出可能
- 小型で非常に小さいスペースにも使用可能
- スイッチングの誤動作を防ぐ電磁界耐性型
- 高品質ステンレス外装
- 保護構造:IP65 / IP69K
一定の修正係数
298}Kplusセンサーは、すべてのタイプの金属に対して検出距離が同じです。 よって、例えば従来型のセンサーでは大幅に検出距離が短くなる アルミニウム等の検出に特に適しています。 また、高い応答周波数を備えているため、高速動作する物体の検出も可能です。
様々なアプリケーションに
耐性のあるステンレス外装は、油やクーラントに連続して接触するアプリケーションに適しています。 新しいKplusセンサーは温度範囲が広く保護等級も高いため、汎用的に使用できます。 M8Kplusセンサーは、一般的なケーブルタイプも入手可能です。