小さな物体の検出に最適なレーザーセンサー
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-o6h_o6e_o6s_o6p-2240x1260-01.jpg?v=1568639032)
IO-Link機能を備えたO6レーザーセンサー、透過型、ミラー反射型、背景抑制機能付き拡散反射型
- 市場で一般的な1インチ取付けのレーザーセンサー
- IO-Linkにより検出対象との距離値を出力
- ティーチボタンまたはIO-Linkによる正確な設定
- ばらつきのないライトスポットで確実な検出
- 全てのユニットで光軸のずれがない
小さな物体の検出に最適なレーザーセンサー
レーザークラス1の新しいO6センサーは、従来の赤色光センサーで対応できなかった小さな物体を確実に検出します。 標準仕様でIO-Linkを備えています。
IO-Linkで幅広いアプリケーションに対応
アナログセンサー同様、IO-Linkによりmm単位で距離値を供給できます。 したがって、バイナリ拡散反射型のレーザーセンサーで高精度な距離測定が可能になります。 長さと高さを監視するアプリケーションに対応できます。 さらに、部品の有無や取付け位置検知のような検査タスクも可能です。 センサーの検出距離は100mmで色の違う検出体も確実に測定します。 IO-Linkにより、インダストリー4.0を見据えた準備に最適です。