本文へ移動
You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. セキュリティ用マグネットセンサ

セキュリティ用マグネットセンサ

非接触でドア監視 - 簡単設置、ステンレスを通して検知できるので隠して取付け可能

  • 様々な方向からの動作で設置を支援
  • 改ざん防止強化のために隠して設置可能
  • 直列接続でも開閉するドアを認識
  • ドイツ電気・電子工業連盟(ZVEI)のCB24Iインターフェースに適合
  • ISO13849-1とIEC62061のSILCL3の高い安全要求に適合

ドア開閉を非接触で監視
マグネットセンサは非接触でドアの開閉を監視します。 *セーフティコントローラとの併用でISO13849-1のPleとIEC62061のSILCL3に適合します。

簡単な接続
ケーブル、M8コネクタ(4ピン)、M12コネクタ(4ピン)のタイプで標準的な接続ができます。 ULおよびEAC認証により、世界中で使用可能です。

簡単な取付け
標準的な大/小サイズをご用意し、スペースが限られているアプリケーションでも使用可能です。

高い安全性
センサはG1501SのセーフティリレーやAC041Sのセーフティモニタ等との併用で、SILCL3/PLeのTÜV認証となります。この安全レベルはifmのAC422SスマートPLCとお使いいただいた場合にも適用されます。

ドア開閉の認識
3つの接点(接点信号)を持つセンサは、ドアが開かれた情報を直列接続で提供可能です。 安全回路用と非セーフティコントローラの追加信号用の2つの接点があります。

より高い改変保護
センサはステンレスやアルミニウムを通して検知できるため、見えない場所に設置して改変を防止することができます。

堅牢な取付け構造
MN5xxSシリーズでは金属製の取付け穴で安全で堅牢な設置が可能です。

高性能
センサは幅広い感応領域を備え、安定したスイッチング特性を持っています。 異なる方向からコード化されたアクチュエータで接近させることができます。