You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. ミリメートルで検出可能なPMD距離センサ

ミリメートルで検出可能なPMD距離センサ

標準のM18ネジ切りを備えたコンパクトな色に依存しないレーザセンサ:Oリング等の部品の有無や正しい取付けが確認できます。

  • 標準のM18ねじ切りとタイムオブフライト技術を備えた小型でコンパクトな設計
  • ミリメートル単位での正確な距離測定
  • 距離値は2色ディスプレイに表示され、IO-Linkで送信可能
  • 3つの操作ボタンまたはIO-Linkで簡単に設定

要求の厳しいアプリケーション向けの正確なタイムオブフライト距離センサー
PMD(フォトニック・ミキサ・デバイス)技術を備えた革新的なオンチップ・タイムオブフライト原理により、非常に正確な距離測を可能とします。 距離情報により、例えばOリングが取付けられているかどうかなど、部品の有無や正しい取付けを確認できます。 優れた反射耐性と背景抑制、高い余裕度により、信頼性の高い運用が可能になります。 OGDのPMD技術は、従来の拡散反射型レーザセンサよりも非常に優れています。 OGD Precisionは300mmの距離で極めて小さいスポットでで使用でき、非常に小さな部品を検出できます。

取扱いが簡単
スイッチポイントは3つの操作ボタンを使用して、またはIO-Linkからミリメートル単位で簡単に設定でき、現在の距離値を読み出すこともできます。