特にオイル向けに設計されたメカトロ式流体センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-process-sb1232_sb1246_sb1257-2240x1260-01.jpg?v=-56832667)
200 l/minまでの流量のオイル向けに特に調整された正確な測定値と、内蔵温度測定および調整
- 最適な測定結果を得るため、オイル向けに特に調整
- 200 l/minまでの流量
- 内蔵温度測定と補正
- 圧力抵抗100 barまで
- 変換ロスのない測定値伝送と、IO-Linkによる簡単な設定
- 流入出配管長さは不要
複数のアプリケーション
媒体が異なれば、必要なセンサ特性も異なります。 特にオイル向けに設計された新しいメカトロ式流体センサは、精度、速度、アプリケーションへの適用性をすべて提供します。 これにより経済効率も向上します。
高性能
製造中に実施される複雑な調整と、オイル固有の機械部品により、この新しいセンサは選択されたオイル曲線に対して正確な測定値を提供するだけではありません。 内蔵温度補正も特徴としています。ifmでは、航空業界など、特定のオイル粘度向けの個別設計の特殊装置も提供します。