AS-iネットワークを最高1000 mまで延長可能!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3226-2240x1260-01.jpg?v=-56824118)
狭い制御盤内に設置でき非常に製品寿命の長い、温度範囲-25℃~70℃のリピータ
- 広い動作温度範囲-25~70 °C
- 内蔵パッシブバス終端
- 過酷な状況でも信頼性の高い性能を長期間維持
- Safety at Work向けの高速データ伝送
- はっきりと見やすい診断LED
- プラグイン接続端子
動作
リピータは、ネットワークケーブルを100 m以上延長できるようにするためにAS-Interface(AS-i)に使用されます。 ネットワークセグメントを電気的に絶縁し、独立した電圧を供給することで安定性が確保できます。 62のスレーブに、より高いトータル電流を提供し、電圧降下も軽減されます。
ユニットの特長
新しいSmartLine外装に、向上した機能を詰め込んでいます。 従来のリピータは通常温度範囲が0~55 °Cに対し、ifmの新ユニットは-25~70 °Cという広い温度範囲で高い信頼度で機能します。 使用温度範囲の拡大により、ifmの新ユニットはこのクラスをリードします。 その結果、製品寿命が延長され時間とコストを節約できます。 もう1つの新機能は 内蔵パッシブバス終端です。