AS-i配線システム向けのIO-Linkマスタ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac6000_ac6001-2240x1260-01.jpg?v=-56826496)
特殊な外装材質により、クーラントや食品分野で使用可能 4つのIO-LinkポートはすべてV1.1の全機能をサポート
- AS-i配線システムの終端に最適
- V1.1の全機能を備えたIO-Linkポートx4
- 内蔵パラメータメモリでセンサーの交換が容易
- IO-Linkデバイスの拡張診断
- 食品産業向けのIP 69Kのフィールドモジュール
AS-i配線システム向けのIO-Linkマスタ
分散IO-Linkマスタモジュールは、スマートなIO-LinkセンサーとAS-iフィールドバスとの間のゲートウェイとして機能します- 4ポートIO-Linkマスタを使用すれば、AS-i配線システムのメリットと標準化されたIO-Link通信のメリットを組合わせることができます。 IO-Linkはセンサーまたはアクチュエーターの詳細な診断を提供し、機械の稼働時間を向上させることが可能です。 IO-Linkマスタに内蔵されたパラメータメモリにより、夜勤の間にセンサーを簡単に交換できます。
過酷なアプリケーション向けの堅牢なフィールドバスモジュール
過酷なアプリケーション向けの堅牢なフィールドバスモジュール特殊な外装材質と高い侵入耐性(IP 67またはIP 69K)により、クーラントアプリケーションや食品産業のウエットエリアで直接使用できます。 ecolink技術により、接続ケーブルを高い信頼性と恒久的な侵入耐性のM12接続を保証します。
利点とメリット
- 食品産業でマスタとして使用
これらのマスタは、使用材質と画期的な外装設計により、ハイジェニックエリアでも使用できるようになりました。 - センサー接続が容易
センサーとアクチュエーターは、標準M12接続ケーブルでシールドなしで接続されます。 4台までのIO-Linkセンサーを接続でき、最高2x550 mAを供給できます。 EVC693アクセサリーを使用すれば、IO-Linkアクチュエーター用の補助電源も追加で供給できます。 ケーブル長は最長20 mまでサポートします。 - 信頼性の高いデジタルデータ
センサーデータはデジタルで伝送されます。 アナログ信号とは異なり、接触抵抗やEMC干渉によって信号が破損することはありません。 - セットアップが容易
接続されるIO-Linkセンサーのプロセスデータ長に応じて、追加の仮想AS-iスレーブをID1からアクティブ化できます。 これにより、IO-LinkセンサーのすべてのデータをAS-i経由で簡単に伝送できます。