• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

LEDドームで信頼性の高い識別

内蔵LEDによる均一な照明で、複雑な形状や反射がある場合でもさまざまなコードを正確に認識

  • 4色の均一なライト
  • 2色の組合せを選択可能: 白/赤外線またはシアン/赤
  • 2種類の照明エリアサイズ
  • 4つの照明セグメントは個別に制御可能
  • 永続光または4倍の照明のパルス動作
  • 外部制御ユニットは不要

アプリケーション
印刷、釘打ち模様、または穿孔によるコードのあるアルミニウム包装、ブリスターパック、曲線的な金属表面など、難しい反射特性を持つ検出体が数多くあります。 ドーム照明がそれを解決します。 内蔵のLEDが下からドームを照らします。 ドームの下の拡散反射により、表面は曇った日の光条件に匹敵する均一な照明に照らされます。 しかし標準の照明を使用した場合、検出体上での直接反射によって、晴れた日の日光の反射と同様のハレーション(ホットスポット)が生じることがあります。 均一な照明により、複雑な形状の反射物体でも信頼性の高い監視や識別結果が保証されます。 光の色と4つの照明セグメントは、押しボタンモジュールから、または外部から選択できます。