最大16個のタグを最長3メートルの距離から読取り可能なRFID
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
設定、診断、および監視用の内蔵WebサーバーおよびTCP/IPインターフェースを装備 -複数のタグを一度に認識し、最長3 mまで距離の調整が可能
- 設定、診断、および監視用のWebサーバーを組込み
- TCP/IPインターフェースでITシステムに統合
- 複数のタグを一度に認識し、最長3 mまで距離の調整が可能
- 金属環境に設置しても影響を受けないアンテナ
- RFID UHFシステムEPC Global – Gen2、ISO/IEC 18000-63
将来を見通したRFIDソリューション
コンパクトなUHF RFIDシステムは、長距離が必要なアプリケーションに適しています。 便利な 増幅器とアンテナが1つのコンパクトな外装に統合されています。 そのため省スペースで接地が簡単です。 材料の物流では、このデバイスを使用して、たとえば生産注文に対して適切な材料が必要な数量あるかどうかを判断できます。 システムを使用して高い収納ラックエリアの流入と流出をチェックできます。 デバイスはプラント制御にも使用できます。 製品固有のマシンパラメータを、製品に取付けられたIDタグから読込みます。 マシンの個別設定は生産性向上とダウンタイムの回避に役立ちます。
ifmのUHF RFIDソリューションのメリット:
堅牢で拡張可能
アンテナ、増幅器、およびTCP/IPインターフェースが、1つのコンパクトで堅牢な外装(保護等級IP 67 / IP 69K)に統合されています。 そのためシステムは過酷な産業環境での使用に非常に適しています。
強力なアンテナ
回転偏光の内蔵アンテナにより、金属外装に設置しても受信が影響されません。
内蔵Webサーバー
読取り/書込みユニットには内蔵Webサーバーが備わっています。 ユーザーはHTTPアドレスからログインしてデバイスにフルアクセスできます。
汎用インターフェース
コンパクトなUHF RFIDユニットは、PC、産業用PC、または標準化されたフィールドバスインターフェースを持たないPLCに直接接続するのに最適です。
追加のデジタル入力
ライトタワーの制御などのために、ユニットには2つの追加デジタル入力および出力があります。
状態表示LED
5桁LED棒グラフディスプレイにRSSI値(信号強度)が表示されます。 これによりタグの距離を視覚化します。
アプリケーション
DTE804は次のような追跡およびトレースとトレーサビリティアプリケーションに理想的です。
- 製品の追跡
- アクセス制御
- 資産管理
- 材料のトラッキング
- 組立作業場
メリット
- 生産性向上
- 納品日の順守
- 材料移動管理
- 停止の回避
- 稼働時間の向上