溶接アプリケーションの磁気位置センサー
コンパクトな設計ながら堅牢で耐衝撃性、付着防止コーティングで溶接スパッタの付着を防止
- 付着防止コーティングで溶接スパッタの付着を防止
- センサーを保護するカバーを通して物体検出
- センサーの汚れがひどい場合でも信頼性の高いスイッチング信号
- 金属製の検出面により堅牢で耐衝撃性
- 限られたスペース向けの省スペース形状
厳しい環境向け
ifmの新しい小型パワーパックは、溶接アプリケーションの過酷な環境向けです。 付着防止コーティングが溶接スパッタの付着を防止し、溶接スパッタは堅牢な金属外装から滑り落ちます。 強い汚れと衝撃の場合でも、センサーは確実に機能し、常に安全な動作を保証します。
カバーを通した非接触の検出
センサーは追加の保護機能を提供する非強磁性のカバーを通して物体を検出できます。 低コストのカバーは技術スタッフでなくても簡単に交換できます。