M18ねじを備えたコンパクトな測定光電センサー
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
処理中に継続的に距離を測定、IO-Linkから簡単にスイッチポイントを設定
- 実行中プロセスで継続的に距離を測定して監視
- IO-Link経由でスイッチポイントを迅速かつ簡単に設定
- M18(規格)ねじ付きのコンパクトな設計で、設置が容易
- 過酷な産業環境で使用できる高い保護等級と堅牢な金属外装
- 長い距離で汎用的
限られたスペース向けのコンパクトな光電センサー
コンパクトな長方形外装は、設置スペースの限られたアプリケーションでの使用向けに設計されています。 水平M18ねじと下向きのコネクタにより、このタイプは搬送アプリケーションに理想的です。 センサーは長距離で明るい物体や暗い物体を検出します。
IO-Link経由の連続的距離測定
ifmは新しいOG Cubesを拡散反射型、ミラー反射型、透過型センサーとして提供します。 背景抑制型の拡散反射型センサーでは、IO-Link経由で距離を設定でき、アナログセンサーと同様に距離値はミリメートル単位で提供されます。 さらに、すべてのバージョンに入光時ON/遮光時ONモードやスイッチオンおよびスイッチオフの遅延など可変設定オプションがあり、迅速にセットアップできます。