幅広いアプリケーションに対応する、IO-Linkを備えたRFIDアンテナ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-ant-2240x1260-01.jpg?v=1208296876)
パラメータ設定、診断、およびデータ処理の点で非常に柔軟で、データ量の少ない認証タスクに最適
- さまざまなアプリケーション向けの多数のユニットバージョン
- IO-Linkにより柔軟なパラメータ設定、診断、およびデータ処理
- データ量の少ない認証タスクに最適
- LR DEVICEまたはIO-Linkマスタを使用して、IODDによりアンテナのパラメータを容易に視覚化
アプリケーション
新しいRFIDアンテナはIO-Linkにより統合が容易で、幅広いアプリケーションに適しています。 伝送する必要のあるデータ量が小さいため、搬送技術におけるワーク台車の特定に最適です。 工作機械では、マガジンおよび成形部品をRFIDおよびIO-Linkで検出できます。 これによりサイクルタイムを短縮し、生産量を増加させることができます。 自動車製造においては、処理ステップの管理や最終組立てのチェックのために、RFIDでボディコンポーネントやエンジンを注文番号と比較します。
ifmのRFIDソリューションのメリット
ifmは市場で最大級のIO-Link製品シリーズを提供しています。 新しいRFIDアンテナにより、このシリーズが完成します。 RFIDアンテナはIO-Linkマスタの接続用に設計されています。 これらのマスタは、IO-Link RFIDアンテナ接続用に、最大8個のM12ソケットを備えています。 バージョンにより、IO-LinkマスタにはPLCと通信するためのEtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP、またはPROFINETインターフェースがあります。 アンテナは高い保護等級IP 67およびIP 69Kの堅牢な設計で、過酷な産業環境で使用できます。 HF規格ISO 15693に準拠のすべてのRFIDタグを使用できます。
データ幅
プロセスイメージのプロセスデータ幅は32バイトです。 プロセスイメージのユーザーデータ幅は、入力と出力でそれぞれ28バイトです。
IO-Linkの機能
- デバイス交換のためのパラメータのアップロード/ダウンロード
- タグUIDの読取り
- タグのユーザーデータの読取りと書込み
IO-Linkの追加機能:
- タグのプレゼンスビットの表示
- アンテナのオン/オフ
- データ保持時間を調整可能