• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

レーザー式コの字型光電センサーを使用して小さい物体を正確に検出

  • 正確なレーザーにより、Ø 30 µmからの小さい物体を確実に検出します。
  • 素早いセットアップ: 投光器と受光器の調整は不要

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • 汚れは光の量を永続的に監視することで通知されます。
  • センサーモード(パワー、スピード、高解像度)は、個別のアプリケーションに従って設定できます。

マイクロメーター単位までの最高レベルの精度
ifmの新しいセンサーは、精密工学、医療、その他の微小コンポーネントの部品監視用に設計されています。 コの字型光電センサーは、正確なレーザーにより直径わずか30 μmの物体も検出します。

IO-Linkによる設定と診断
IO-Linkにより、個別のプロセスや環境要件に適するようにセンサー設定を調整することも可能です。 パワーモードでは、強い光によって、困難な条件下でも物体を確実に検出することを保証します。 スピードモードでは、最大10,000 Hzのスイッチング周波数が可能です。 さらに、センサーはプロセスの信頼性を保証するために、適時にレンズを清掃できるように自身のレンズが汚れているかどうかも検出します。