接続ケーブル付きのコンパクトなフルメタルセンサー
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- ケーブルバージョンでも短くコンパクト 限られたスペースに最適
- シーリング: 保護構造IP 65~IP 69K
- 溶接エリア仕様の耐スパッターコーティング
- 検出面は最大1ジュールの耐衝撃性
- -40℃~85℃の温度範囲で確実に動作
極端な条件下でも高い信頼性
旋盤やフライス盤などの産業アプリケーションで、重要なストレス要素に耐えることが必要な場合など、特殊な耐性を必要とするアプリケーションでは、必ずフルメタルセンサーが使用されます。 このような場合、温度の急激な変化や潤滑剤やクーラントなどの劇性のある媒体に、センサー外装が確実に耐える必要があります。 さらに、頑丈なハイグレードステンレス設計により、金属切断機の摩耗性部品に対して最適な保護を提供します。 しかし鉄鋼産業や自動車産業では、センサー外装に負担をかけるのは溶接スパッターです。 ここでは、付着防止コーティングと耐衝撃静検出面を組み合わせた設計が、安全な動作を保証するのに最適なソリューションです。 小型で短い設計のため、スペースが非常に限られた状況でも使用できます。