You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. 新しいIO-Linkデータスプリッタで効果的なデジタルレトロフィット

新しいIO-Linkデータスプリッタで効果的なデジタルレトロフィット

  • プラグアンドプレイで、設備に変更を加えることなくその後の統合が可能
  • センサーデータを上位のIoT/クラウドシステムに迅速にプロビジョン
  • サービスおよびメンテナンススタッフを完璧にサポート

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • 関連するIO-Linkデータを簡単に分離して、効率的な診断やプロセス監視

フィールドでの現状
古い設備では、センサーからのアナログまたはデジタルの出力信号は、たいていコントローラーの標準入力カードに直接送信され、そこでさらに処理されます。 また、今日のセンサーは通常IO-Linkを備えています。 つまり、従来の使用方法では失われてしまう関連データも伝送します。

将来のメリットを現代に利用
IO-Linkデータスプリッタにより、以前SIOモードで運用されていた従来型システムで、プラントに依存しない監視が可能になります。 コントローラー関連の出力信号は、依然としてSIOモードでコントローラーの入力に送信されます。 さらに、測定値やその他のセンサーデータが測定され、IO-Link経由で上位システム(Smart Observer、クラウド)に伝送されます。 センサーのパラメータ設定は、たとえばLR deviceソフトウェアと適切なIO-Linkマスタによって可能です。