とにかく高い信頼性:モバイルマシン向けのフェールセーフセンサ
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/27b531fc3be1a943af28960427102e1f/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-GF_GG_GI-2240x1260-01.jpg)
- セーフティセンサはセンサが減衰されるとただちに安全状態のロジック「0」に入ります。
- ターゲットが必要なのはエンドポジションのみなので、設置コストと時間を削減できます。
- 包括的な自己診断でメンテナンス不要の連続動作
- 過酷な環境で使用できる設計
ターゲットが安全状態を起動
フェールセーフセンサは、ターゲットが安全スイッチオフ距離内で検出されると、ただちに安全状態に切り替わります。以前のフェールセーフセンサと比較すると、安全関連の機能は反対です。この機能は、ターゲットをエンドポジションのみに設置すればいいので、クレーン設備や産業ロボットの保護などのアプリケーションに最適です。金属製ターゲットの数と設置の複雑さの両方を、大幅に軽減できます。
モバイルでの使用に完璧に対応
センサは堅牢な設計で、モバイルマシンでの使用に完璧に対応します。サポートが完全に伸びているかどうかや、ゴミ箱が正しくグリップされているかどうかを監視する等、モバイルマシンでのアプリケーション向けです。強い振動も極端な温度や洗浄プロセスも、このフェールセーフセンサの機能にはまったく影響しません。
中断のない確実な動作
センサには洗練された内部診断機能が備わっています。とりわけ、コンポーネントの欠陥、短絡、クロス故障を確実に検出して、障害時には出力を切断します。目的どおりに使用すれば、センサのメンテナンスは不要になります。