ハイジェニックおよびウェットエリア用ecolink M8/M12
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
- グリップを強化した成形ナット、手で絞めただけで最適のシーリング
- 画期的なecolink技術により湿気に対して高い保護を保証
- ノコギリ状の外形で長期間振動保護
- 保護構造:IP 65、IP 67、IP 68、IP 69K
ハイジェニックおよびウェットエリア用、食品産業向けecolink M8/M12
多くのアプリケーションで特殊なソリューションが必要です。長期的な成功には、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けが必須です。非対称に作動する振動保護により、ナットが定位置にしっかり保持され、最適な接触を長期間保証します。取付け、取外しに道具が要りません。アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿密な監視により、最高品質基準を保証します。