常に位置を把握:ボールバルブの位置フィードバック
- ボールバルブのタイプと位置を、プラント内で直接目視可能
- Tポート、Lポート、Yポート方向フローバルブ向けの柔軟な位置インジケータにより、直接可視化
- ターゲットの角度を自由に調整できるため、タイプバージョン数と在庫量を削減
- VDI/VDE 3845に準拠のドライブに汎用的に適用可能
柔軟な位置フィードバック
ボールバルブの位置フィードバック用に、スイッチングカムが取付けられます。調整可能な検出パーツにより、パックを標準および個別の位置確認アプリケーションに使用できます。
ボールバルブの位置を一目で確認
このパックのユニークな点は、上部の調整可能な位置インジケータで、これによりLポートと、追加のインジケータエレメントを使用してTポートとYポートバルブにも柔軟に対応します。そのため、ボールバルブをシステム内で直接明確に可視化できます。