形状認識センサ用の超薄型バックライト
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/o2d540_product_header.jpg?v=-2096988227)
- 輪郭および位置の検証用の、強力な常時点灯ライト
- パルス操作で寿命延長
- 赤色光または赤外線で均一な照明
- 省スペース取付け – 高さわずか9.8 mm
- 3種類の照明エリアサイズ
- 業界互換のM12コネクタ
完璧な照明
強力なバックライトが均一な照明を生みだし、検査対象物を影のない理想的な照明で照らします。外面形状は背景照明で強力に強調され、形状認識センサで理想的に解析できます。センサは輪郭と位置を迅速かつ確実に検証します。バックライトは常時点灯モードまたはパルスモードで動作可能です。その他の多くのメリットに加えて、これによって特にセンサの寿命が延長します。
超薄型設計
高さがわずか9.8 mmと極度に薄型の設計により、ifmの新世代のバックライトは非常に省スペースの取付けが可能です。オプションの取付けセットで、迅速で簡単な固定を保証します。
均一性
産業用画像アプリケーションでは、迅速で確実な物体認識にバックライトの使用は欠かせません。特に、薄型照明コンセプトで均一に照明の当たったエリアを作り出すことは困難です。ifmの新しい強力なバックライトは、アプリケーションの背景の照明を向上させます。これにより産業用カメラの露出時間を短縮して外部光の影響を軽減できます。