You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. アクセサリ
  3. 安全な選択:エンコーダのドローワイヤメカニズム

安全な選択:エンコーダのドローワイヤメカニズム

  • 長距離を含む正確な位置検出
  • 堅牢な機械的構造で、永続的な負荷の下でも高い動作信頼性
  • 同期フランジ付きエンコーダにメーカを問わず機械的に互換性あり
  • ロープスパン最長15 mでもコンパクトな設計

長距離を含む正確な位置決め

エンコーダのドローワイヤメカニズムは、直線距離に添って位置を正確に判定しなければならない場合に理想的な選択です。使用例は、たとえばシザーリフトはフォークリフトトラックなどの短距離から、クレーンブームのトロリーやハイベイ倉庫の輸送システムなどの長距離まであります。

頑丈な接続で外部の影響に対して堅牢

プーリー原理のメリットは、エンコーダと移動物体の間に中断のない接続があることです。光電距離測定で汚れなどによって生じる、距離検出に対する悪影響は、ほぼ排除されます。機械部品は最高100万回の引張に耐え、産業用の長期使用向けに設計されています。