• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

高圧洗浄の正確な検出

  • 最高20MPaまでの高圧アプリケーション向けの堅牢な外装
  • ステンレスコンポーネントで洗浄剤に耐性
  • 柔軟:IO-Link、アナログ、スイッチング、周波数の各出力
  • 組込みの温度センサでハードウェアコストを削減
  • IO-Linkにより、洗浄作業の文書化が可能

高速で圧力耐性

洗浄プロセスと高圧アプリケーションを文書化する際、応答時間が高速なメカトロ式測定原理が第1の選択肢です。内蔵された温度センサとIO-Link経由の汎用診断機能により、追加のハードウェアコストとメンテナンスコストの両方を削減できます。さらに、ステンレス外装により、センサは標準的な洗浄剤に耐性があります。

洗浄プロセスの文書化

すべての測定値は変換ロスのないデジタル形式で、IO-Link経由でコントローラに伝送されます。そのため各洗浄プロセスに関して、流量と温度値を簡単に文書化できます。

その他の利点とユーザメリット

速い応答時間

メカトロ式測定原理は、極端に速い応答時間が特長で、高圧洗浄プロセス中の短いスプレーバーストさえ、量を正確に記録できます。
流入出配管の長さは不要

乱流や気泡は測定に影響しません。そのため、センサを配管内の任意の場所に取付けられます。

アプリケーション事例

IO-Linkを使用することで、たとえば現代的な食肉処理場で必要とされる、洗浄プロセスの文書化を含む高圧洗浄システムの監視を、ハードウェアコストをほとんどかけずに簡単かつ迅速に実装できます。ifmは、スーパーマーケットチェーンに対しても、要求される透明性を提供するために必要なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントすべての提供が可能です。