高圧洗浄の正確な検出
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_300_0066.jpg?v=867306098)
- 最高20MPaまでの高圧アプリケーション向けの堅牢な外装
- ステンレスコンポーネントで洗浄剤に耐性
- 柔軟:IO-Link、アナログ、スイッチング、周波数の各出力
- 組込みの温度センサでハードウェアコストを削減
- IO-Linkにより、洗浄作業の文書化が可能
高速で圧力耐性
洗浄プロセスと高圧アプリケーションを文書化する際、応答時間が高速なメカトロ式測定原理が第1の選択肢です。内蔵された温度センサとIO-Link経由の汎用診断機能により、追加のハードウェアコストとメンテナンスコストの両方を削減できます。さらに、ステンレス外装により、センサは標準的な洗浄剤に耐性があります。
洗浄プロセスの文書化
すべての測定値は変換ロスのないデジタル形式で、IO-Link経由でコントローラに伝送されます。そのため各洗浄プロセスに関して、流量と温度値を簡単に文書化できます。
その他の利点とユーザメリット
速い応答時間
メカトロ式測定原理は、極端に速い応答時間が特長で、高圧洗浄プロセス中の短いスプレーバーストさえ、量を正確に記録できます。
流入出配管の長さは不要
乱流や気泡は測定に影響しません。そのため、センサを配管内の任意の場所に取付けられます。
アプリケーション事例
IO-Linkを使用することで、たとえば現代的な食肉処理場で必要とされる、洗浄プロセスの文書化を含む高圧洗浄システムの監視を、ハードウェアコストをほとんどかけずに簡単かつ迅速に実装できます。ifmは、スーパーマーケットチェーンに対しても、要求される透明性を提供するために必要なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントすべての提供が可能です。