フィールドバス経由でデジタルセンサ信号をノンストップ伝送
- Modbus TCP, PROFINETおよびEtherNet/IP対応デジタル入力モジュール
- センサを直接接続することで、シンプルなネットワーク構造を実現
- 組込みのカウンタ機能で高周波カウンタアプリケーションを簡単に実装
- 洗い流し洗浄が必要な環境での使用に適した堅牢な外装
フィールドアプリケーション向けのEthernetモジュール
分散型DIモジュールは、バイナリセンサとフィールドバス間のゲートウェイとして機能します。つまり、フィールドバスを介してフィールドのバイナリスイッチング信号を直接伝送できます。フィールドバストポロジに追加の伝送システムは不要です。
堅牢で長期間緩まない接続
ifmモジュールは、非常に困難な環境にも最適です。材質と製造方法は、実績と信頼のあるifmコネクタケーブルEVCおよびEVFシリーズとまったく同じです。ecolink技術により、接続ケーブルを高い信頼性と恒久的な浸入耐性のM12接続を保証します。
利点とユーザーメリット
デジタル入力モジュールによるIO-Linkマスタファミリの拡張
Ethernetモジュールは、ifmのIO-Linkマスタファミリを拡張します。同じ設計、ポート設定、標準M12接続が特長です。
組込みのカウンタ機能により高周波カウンタアプリケーション実装
高周波カウンタ機能はPLCから起動できます。センサから伝送されるパルスは、モジュール内でカウントされ、カウンタパケットとしてPLCに周期的に伝送されます。これにより、PLCのサイクル時間に影響されない正確なカウントが保証されます。
強力な電源
Ethernetモジュールは1 x 4 AのAコードM12コネクタと、2 x 16 AのLコードM12コネクタの電源接続オプションを提供します。後者は製品ファミリの他のモジュールにデイジーチェーン接続できます。