ecomatDisplay:モバイルマシン向けの強力で頑丈なHMI
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_e100_0107.jpg?v=-329462885)
- LEDディスプレイ10"、12"、12.3"、ボタンまたはタッチスクリーン付き
- モバイルでの使用に最適化された外装
- 光学的接着:フロントパネルの曇りを予防し、最適な読みやすさを提供
- デバイスは使い易い方向(縦/横)に取付け可能
- CODESYSからCAN、USB 2.0、Ethernetなど多数のインターフェースを設定可能
過酷な環境でも表示および動作
新しい頑丈なHMIは、キャビンや屋外車両で使用するように開発されています。高い保護構造と光学的接着により、湿気から最適に保護されています。
強い衝撃や永続的な振動、極端な周囲温度にも耐えます。
高解像度カラーディスプレイは、照射の強い明るい場所でも読みやすさを維持します。デバイスには、操作用に自由にプログラム可能なボタンや静電容量式タッチスクリーンがあります。表示目的のみでの使用に操作要素のないタイプもあります。
内蔵の強力なPLCは表示および動作タスクを実行できます。CODESYSから自由に設定可能。デバイスの背面には、CAN、アナログビデオ、USB 2.0、Ethernetなど多数のインターフェースがあり、最大の接続性を提供します。
機械仕様
ディスプレイの外装は、保護構造IP 65、IP 67の密封ダイキャストアルミニウム製です。接続にはシールドM12接続および40極AMPコネクターが使用されます。
ディスプレイは実績のあるRAM取付けシステムを使用して表面実装機器として使用したり、壁面に取付けたりできます。要件に応じて、ディスプレイは任意の方向に取付けられます。
強力なエレクトロニクス
内蔵の64ビットコントローラにより、
高解像度なグラフィック表示、アプリケーションプログラムと機器機能の処理が可能になります。さらに、他のシステムおよびネットワークとの通信とネットワーク化の点で、多くのメリットがあります。リアルタイムクロック内蔵のためログデータにタイムスタンプを付与でき、トレーサビリティが向上します。
オーディオ
すべてのディスプレイには豊富なオーディオ機能があり、録音および出力が可能なバージョンもあります。
IEC 61131-3に合わせて設定
CODESYSライセンスでは、アプリケーションソフトウェアを明確かつ簡単に作成できます。グラフィックエレメントは内蔵の視覚化エディターを使用して作成され、例えばボタンまたはオプションのタッチ機能で選択できます。