フィールド用リレープラグ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_e200_0195.png?v=-1814206411)
- フィールドアプリケーションに適した保護構造IP 67
- 2チャネルバージョン、摩耗およびバウンスのない半導体リレー
- 入出力間を電気的に隔離
制御盤内ではなくフィールド設置用のリレー
高いIP保護とM12コネクタテクノロジにより、フィールドでの使用に適した自動化向けのコンポーネントがますます増えています。原則として、24 Vレベルの半導体出力と、20~300 mAの最大スイッチング電流を備えています。リレーは主流なソリューションですが、その他の電圧では、より大きなスイッチング電流または電気的隔離が必要なため、これまでは制御盤経由の迂回が必要でした。
ifmの新しいリレープラグは、フィールドで一般的に使用されるM12接続のため、より簡単かつ確実にフィールドでの接続が可能になりました。コンパクト設計のため、Y型分岐コネクタを使用して、センサに直接ねじ止めできます。
安全に隔離
入出力間を電気的に隔離しているため、入力の24 V DC信号は、出力とは分離してスイッチングできます。
小電流で大きな働き
リレープラグは、センサ出力で得られるような微弱電流で、出力側の最高1 Aの大電流をスイッチングできます。
信頼性が高くメンテナンス不要
プラグに使用される半導体リレーは「クリーン」にスイッチングします。つまり、スイッチングバウンスや接触面の溶接がないので、摩耗がありません。そのためこのリレーは非常に耐久性が高いです。
簡単な接続
フィールドにある他のデバイスとは、堅牢で産業的に互換性のあるM12コネクタで直接接続できます。外部電源への接続が必要な場合には、入力側にEBC116 Y型分岐コネクタ、出力側にEVCA47 Y型分岐コネクタの接続で実装できます。