You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. アクセサリ
  3. フィールド用リレープラグ

フィールド用リレープラグ

  • フィールドアプリケーションに適した保護構造IP 67
  • 2チャネルバージョン、摩耗およびバウンスのない半導体リレー
  • 入出力間を電気的に隔離

制御盤内ではなくフィールド設置用のリレー

高いIP保護とM12コネクタテクノロジにより、フィールドでの使用に適した自動化向けのコンポーネントがますます増えています。原則として、24 Vレベルの半導体出力と、20~300 mAの最大スイッチング電流を備えています。リレーは主流なソリューションですが、その他の電圧では、より大きなスイッチング電流または電気的隔離が必要なため、これまでは制御盤経由の迂回が必要でした。

ifmの新しいリレープラグは、フィールドで一般的に使用されるM12接続のため、より簡単かつ確実にフィールドでの接続が可能になりました。コンパクト設計のため、Y型分岐コネクタを使用して、センサに直接ねじ止めできます。

安全に隔離

入出力間を電気的に隔離しているため、入力の24 V DC信号は、出力とは分離してスイッチングできます。

小電流で大きな働き

リレープラグは、センサ出力で得られるような微弱電流で、出力側の最高1 Aの大電流をスイッチングできます。

信頼性が高くメンテナンス不要

プラグに使用される半導体リレーは「クリーン」にスイッチングします。つまり、スイッチングバウンスや接触面の溶接がないので、摩耗がありません。そのためこのリレーは非常に耐久性が高いです。

簡単な接続

フィールドにある他のデバイスとは、堅牢で産業的に互換性のあるM12コネクタで直接接続できます。外部電源への接続が必要な場合には、入力側にEBC116 Y型分岐コネクタ、出力側にEVCA47 Y型分岐コネクタの接続で実装できます。