You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

IIoTコントローラ

高性能で幅広く使える

IIoTコントローラは、優れた性能と柔軟なPLCソリューションを提供し、機械・工場のデジタル化を実現します。使用周囲温度55℃の環境下で、クアッドコア1.3 GHzプロセッサを搭載し、高いパフォーマンスを発揮します。各種通信プロトコル対応で、I/Oレベルのセンサデータ活用による情報(IT)と制御(OT)の融合が実現可能になります。また、IO-Linkデバイスに接続するだけで、IODDから様々な情報を読み取ってすぐに動作させることができます。IIoTコントローラは、CODESYS V3.5による柔軟かつ自由なプログラミングが可能です。

デバイスをリモート管理したいという要望がありますか?CODESYS Automation ServerによるリモートデバッグやWeb経由による遠隔での視覚化を可能にし、要望にお応えします。

様々な要望を叶える多機能ツール

各種クラウドサービスに接続

IIoTコントローラとの接続により、吸い上げたデータを変換してAWS・Microsoft Azure・AnyViz等の主要クラウドサービスに送信して保存できます。さらに、OPC UA・MQTT等の一般的なデジタル通信規格に対応しています。EtherCAT・Ethernet/IP・Modbus TCP等の産業用イーサネット通信を行い、I/Oからデータを読み取って制御し、リアルタイムでいつでも保存・処理することが可能です。