ポイントレベル検出およびリーク監視用LIレベルセンサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/tainless_tanks_pipeline_for_liquid_chemical_high.jpg?v=1726631786)
フロート式より安定したレベル
LIレベルセンサは、確実にポイントレベルとリークを検出します。静電容量式のため、センサには可動部品がありません。これにより、機械部品の付着物による誤検出の心配やメンテナンスを行う必要がなく、コストと時間を節約します。
デジタル通信機能搭載・プラグ&プレイ式ポイントレベルスイッチ
工場出荷時に油および水の媒体基本設定をしており、接続するだけですぐにお使いいただけます。また、IO-Linkにより必要に応じてセンサを設定・変更できます。IO-Link機能により媒体の温度検出とデジタル伝送も可能です。
WHG認証
LI21xシリーズは、ドイツ建設技術研究所(DIBt)によるドイツ連邦水管理法(WHG)の認証を取得しています。これにより、水質有害物質の環境規制の要求に適合します。水に有害な液体を保管するタンクに取付けるセンサには、WHG認証が要求されるため安心してお使いいただけます。
選ばれる理由
油と水を確実に区別
LIレベルセンサで温度監視も可能
ポイントレベル監視によるクーラント供給タンクのオーバーフロー防止用途など
ゴール
- オーバーフロー防止など簡単・確実なポイントレベル監視
メリット
- 温度とレベルを監視しアプリケーションを把握
- 広い温度範囲に対応
- 可動が部品なく必要なメンテナンスを最小限に抑制
- 本体のティーチボタンとソフトウェアmoneoにより設定が簡単
作動油のポイントレベル監視
ゴール
- 簡単・確実な作動油のポイントレベル監視
メリット
- 温度とレベルを監視しアプリケーションを把握
- 信頼性の高い静電容量式
- 可動部がなくメンテナンスにかける労力を低減
- LEDによりスイッチング状態が分かる
フロートスイッチの代替
メリット
- 可動部がない
- 機械部品の付着物による誤検出の心配がない
- メンテナンスにかかる労力を軽減
- 機械の稼働時間を最大化
- 付着物や泡に強く安定した測定を実現
- 柔軟に取付けられる
4種類のプローブ長が選べるLI:
WHG認証なし | WHG認証あり |
---|---|
LI5131(132 mm) | LI2131(132 mm) |
LI5132(273 mm) | LI2132(273 mm) |
LI5133(481 mm) | LI2133(481 mm) |
LI5134(737 mm) |
IO-Linkのメリット
- プラグ&プレイ式のデジタル通信
工場出荷時に基本の媒体を設定しており、LI513xシリーズは水、LI213xシリーズは油となっています。そのため、接続するだけですぐにセンサをお使いいただけます。また、必要に応じてIO-Linkでセンサの設定を変更できます - スイッチングポイント2点の出力設定
レベルのほかに温度も検出し、IO-Linkにより測定値をデジタル伝送します - プロセスの見える化
媒体の変化を正確に検出して問題が発生する前にメンテナンスを実施することができます - フレキシブル
自由にスイッチング出力を設定できます