測定距離とスピードがアップグレードした光電センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/logistics_sorting_machine_high.jpg?v=-2044923693)
進化した性能でより使いやすく
新しいOGDは、従来のOGDシリーズ各種の性能を1つに集結した、次世代型のセンサです。距離・分解能・応答速度の3つの動作モードにより、最適な測定を設定できます。これにより、アプリケーションに合わせた測定が簡単に設定できます。
幅広い用途
OGDセンサは、ミリ単位の精度で距離を測定できるので、物体の位置や方向、部品等の欠落検出により、品質管理で活用できます。また、反射率の出力によって、仕分けタスクの物体認識も可能です。幅広いアプリケーションに対応: 新しいOGDセンサは、ハンドリング・ロボティクス・自動組立・搬送ライン・物流等の幅広いアプリケーションに対応し、自動化の様々な課題を一気に解決します。
使用環境に合わせて選定
センサは、2タイプからお選びいただけます。OGDのハウジング材質はプラスチック製、ステンレス製をご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。