バッテリ式振動センサ VWV
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
シンプルな機械の振動監視
バッテリ式振動センサは、ZB0929のゲートウェイとmoneo RTMを併用することにより、ISO 10816に準拠する機械の全体的な監視が可能になります。
内蔵の温度監視機能でも機械損傷の兆候を検出し、必要なメンテナンスを状態に応じて計画的に実施できるため、損傷の拡大を食い止めてダウンタイムによる損失コストを回避します。
簡単な取付で信頼性の高い通信を構築
センサはワイヤレス式で、立入が困難な場所の機械部品に取付けられます。データはゲートウェイへ直接、またはメッシュネットワークを経由して伝送されます。省電力で大容量のバッテリは4年以上もちます。
ゲートウェイ接続の拡張機能
ゲートウェイ1台で最大30個のセンサ接続が可能です。Ethernetインターフェースの有線通信に加え、ゲートウェイ本体にさまざまなワイヤレス接続機能を内蔵しています。
ITレベルへシームレスに統合
moneo IIoTソフトウェアとのシームレスな統合により、データをすぐ簡単に分析、表示できます。これにより、信頼性の高い工場IT監視を手軽に構築できます。