- 製品ニュース
- 産業用ネットワークシステム
- フィールドバスインターフェース対応DIモジュール
フィールドバスインターフェース対応DIモジュール

フィールドアプリケーション用Ethernetモジュール
デジタル入力(DI)モジュールは、接点出力センサとフィールドバス機器間を接続する分散型のゲートウェイです。フィールドバス通信により、センサの接点信号を現場で吸い上げて直接伝送することができます。フィールドバス通信システムの配下に追加の伝送システムは不要です。
堅牢で長期間緩まないケーブル接続
ifmのモジュールは、高い信頼性と使用実績を誇るecolink技術を使ったEVC・EVFケーブルと同じ材質と方法で製造され、過酷な環境にも耐久性を発揮します。
防水・防塵性に優れた確実なM12 ecolinkコネクタケーブル接続で安心してお使いいただけます。
IO-Linkマスタファミリにデジタル入力モジュールが追加
Ethernetモジュールは、ifmのIO-Linkマスタファミリを拡張します。従来製品と同様の耐環境に優れたデザイン・ポート構成・標準M12接続でお使いいただけます。
高速アプリケーション用カウンタ機能内蔵
PLC制御が可能なカウント機能により、センサからの高周波パルスをモジュールで計測してPLCに周期的に伝送します(パケットカウンタ)。PLCのサイクルタイムに関係なく正確にカウントします。
高い電源供給性能
モジュールの電源供給は、4Ax1系統のAコードM12コネクタと、デイジーチェーン機能を有した16Ax 2系統のLコードM12接続コネクタがあります。