IO-Linkユニバ―サルI/Oモジュール
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-436166445_various-color-push-buttons.jpg?v=-1738550448)
IO-Linkとのデジタル接続用ポート
スマートセンサ機器とのデジタル通信が可能なIO-Linkは、省配線・簡単接続などさまざまなメリットをもたらします。こうした通信方式が普及する中でも、中央制御機器との接続に多くの配線を必要とする従来の機器も広く使われています。その中には、入出力機器・制御盤・表示器・表示灯・バルブターミナルなどが含まれます。ユニバーサルモジュールは、16点デジタル入出力でIO-Linkマスタのポートに直接接続でき、こうした課題を解決します。樹脂ポッティングの小型ハウジングで、狭いスペースでも柔軟に表示灯やスイッチボックスに直接取り付けられます。
簡単接続
配線は16線式で入出力のどちらにも接続可能です。
常に信号出力の状態を入力側へ伝送し、特に設定する必要がありません。出力を接続しない場合は、外部信号を検出してポートに入力できます。
アクチュエータに電源を供給
ユニバーサルモジュールは、AポートのIO-Linkマスタから電源を供給します。I/Oの消費電流はトータル1Aで、アクチュエータへ効率的に電源供給を行います。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/related-content/2024/hmi/pc_al5021aa_04.jpg?v=-1739306222)
一般的なボタンスイッチボックスに収まるサイズで制御機器や表示灯に接続できます。