You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. IIoTソリューション
  3. 産業用LTE 4Gルータ

産業用LTE 4Gルータ

製造現場とクラウドをつなぐインターフェース

ifmの産業用LTE 4Gルータは、信頼性の高いインターネットやクラウド接続を必要とし、ITネットワークに有線接続できないアプリケーションに幅広く使えます。これは、配線距離が長くコストがかかる場合や、システムの検討段階など、さまざまな理由があります。

産業用ルータは、こうしたコストや導入にかかる労力の課題を解決し、信頼性の高いインターネット接続を簡単に実現するアプリケーションを提供します。

例えば、edgeDeviceのEthernetポートに接続して機械の関連データを各クラウドサービスに保存できます。ifmが提供するIIoTプラットフォームのmoneo Cloudは、プログラミングの専門知識がなくても、基本機能を使って機械の稼働率・プロセス品質、エネルギー使用量を最適化できます。

また、製造現場へリモートからのアクセスや診断をしたい場合も最適なルータです。

簡単取付で高い保護構造を達成

ルータは、M50ねじ接続式で制御盤に簡単に設置でき、本体上部はIP66/IP67の高い保護構造となっています。別売アクセサリ(E90001)のセットを使用して、この高い保護構造をハウジング全体にも拡張でき、壁面や50~150mm径のポールに簡単に取付けられます。