高耐久・高分解能圧力センサ
好評を得ている製品をさらに進化
ifmのPIシリーズ圧力センサは、長年にわたり食品・飲料製造業でその価値を認められてきたロングセラー製品です。その成功を支えてきたのは、高いピーク圧や過負荷に強い丈夫なセラミック測定セルです。媒体に含まれる粒子等にもセラミックは傷つけられません。
また、従来の金属ダイアフラムのセンサとは異なり、媒体の圧力を伝達するための封入液がいりません。そのため、センサ損傷時のダイアフラムの封入液漏れによる媒体汚染のリスクがありません。このように、セラミック測定セルの圧力センサは、食品・飲料製造業のアプリケーションで安全に安心してお使いいただけます。さらに、この度の改良で高度な診断機能が追加され、測定セルの状態を連続的に監視します。測定の信頼性を最大限に高め、重要管理プロセスの要求事項である記録・文書化にも対応できます。
温度の急変に対応できる精密な温度補償
急激な温度変化が起こる圧力測定では、圧力センサの応答速度や精度が追い付かない場合が多く見られます。PI圧力センサは、インテリジェントなアルゴリズムを使用した新機能の温度補償により、こうした温度変化が発生するタンクや配管の圧力測定において、より高い信頼性を発揮します。
IO-Link
IO-Linkは、測定値をデジタル式で損失なく伝送できる他に、通信機能によるセンサ設定や、温度超過・デバイスのステータス監視といった診断が可能です。また、3つのボタン操作による従来のようなメニューからのセンサ設定もできます。
高い分解能を実現
IO-Linkによる2万ステップの信号分解能を達成し、より精度の高いタンク差圧測定が可能になります。