- アプリケーション別圧力センサ
- ガスと圧縮空気
ガスと圧縮空気用圧力センサ
センサタイプ | 圧力範囲 | 信号 | 表示 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
![]() PQ |
-0.1~1 Mpa | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• コンパクト設計で真空/圧縮空気に最適 • 2色ディスプレイ • 4~20 mA固定アナログ |
![]() PN |
-0.1~2.5 Mpa | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• 2色ディスプレイ • 4~20 mA/0~10 VDCスケーラブルアナログ |
![]() PG24 |
-0.1~2.5 Mpa | • アナログ • スイッチ |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• アナログ/デジタルディスプレイ • 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ |
![]() PA |
-0.1~2.5 Mpa | アナログ | – | • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ |
![]() PT/PU |
-0.1~2.5 Mpa | アナログ | – | • 応答時間 < 1 ms • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ • 高い衝撃/振動耐性 • IP67/IP69Kの保護 • M12またはDINバルブプラグ |
![]() PV |
-0.1~2.5 Mpa | • スイッチ • IO-Link |
– | • ソフトウェアから設定可能なスイッチポイント • IP67/IP69Kの保護 • 温度監視 |
![]() PK |
0~2.5 Mpa | スイッチ | 状態表示LED | • 2つの設定リングで簡単にスイッチポイントを調節 |