- アプリケーション別圧力センサ
- ハイジェニック
ハイジェニックアプリケーション向け圧力センサ
センサタイプ | 圧力範囲 | 媒体温度 | 信号 | 表示 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-0.1~2.5 Mpa (10 Mpa - PI2602) |
-25~125 °C | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• 一般的ハイジェニック固定具あり • 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ |
PI22 / PI23 |
-0.1~2.5 Mpa | -25~200 °C | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• 1.5"および2"トライクランプ内蔵 • 食品グレードの充填液のSSダイヤフラム • 熱衝撃に最高レベルの耐性 • 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ |
PG27 / PG28 |
-0.1~4 Mpa | -25~125 °C | • アナログ • スイッチ |
– | • アナログ/デジタルディスプレイ • 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ |
PM15 / PM16 / PM17 |
-0.1~4 Mpa (10 Mpa - PM1602) |
-25~125 °C | • アナログ • IO-Link |
– | • 4~20 mAスケーラブルアナログ • 回転式ベントで柔軟な取付け • IO-Link経由でデバイス温度を取得可能 |