- アプリケーション別圧力センサ
- 水性媒体
水性媒体用圧力センサ
センサタイプ | 圧力範囲 | 信号 | 表示 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
PN |
-0.1~60 Mpa | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• 2色ディスプレイ • 4~20 mA/0~10 VDCスケーラブルアナログ |
PG24 |
-1~40 Mpa | • アナログ • スイッチ |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• アナログ/デジタルディスプレイ • 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ • 60 Mpaまでの幅広い測定範囲 |
PA |
-0.1~60 Mpa | アナログ | – | • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ • IP68/IP69Kの保護 |
PS |
0~0.1 Mpa |
アナログ | – | • 4~20 mA • IP68の保護 |